VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M
-
Cable plano
1404919
Cable plano AS-Interface PVC con UL en negro, para la alimentación de energía adicional, 2 x 1,5 mm2, bobina de 100 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos por metros |
Tipo de sensor | AS-Interface |
Número de polos | 2 |
Tipo de señal/categoría | Interfaz AS |
Longitud del cable | 100 m |
Peso del cable | 73 kg/km |
Número de polos | 2 |
Apantallado | no |
Diseño de conductores | 2 x 1,5 mm² |
Tipo de conductor | Cable plano |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 84x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 16 |
Sección de línea | 1,5 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,5 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | TPE |
Conductor individual, color | marrón, azul |
Grosor de pared Aislamiento | aprox. 0,50 mm |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 13,7 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 48 V |
Tensión de prueba | 2000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | ≥ 6 mm (único) |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 8000000, Radio de flexión: 75 mm, Dirección de procedimiento: horizontal, sobre el ancho, Velocidad de avance: 4 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 50 mm, Dirección de procedimiento: vertical, sobre el ancho | |
Ausencia de halógenos | no |
Resistencia a las llamas | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) | |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
IEC 60332-1-2 | |
Resistencia al aceite | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV |
Características especiales | UL type CL2 accord. to UL 13 and NEC Article 725 |
UL type CMG accord. to UL 444 and NEC Article 800 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 90 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -20 °C ... 90 °C (Disposición móvil) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -30 °C ... 90 °C (Disposición fija) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 90 °C |
Código de artículo | 1404919 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1LFA |
GTIN | 4046356327640 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,683 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6,683 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444995 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520