VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 0,5
-
Cable patch
1653993
Cable FireWire confeccionado, apantallado, color: RAL 5021 (azul agua), envoltura exterior de PUR, FireWire/IP67 a FireWire/IP67, longitud: 0,5 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Número de polos | 6 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de señal/categoría | FireWire |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 125 V |
| Corriente asignada | 1 A |
| Tensión nominal UN | 30 V |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Características de transmisión (categoría) | FireWire (400 Mbits/s) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 1000 |
| Material junta | FPM |
| Material carcasa | PA |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta FireWire |
| Índice de protección | IP67 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta FireWire |
| Índice de protección | IP67 |
| FireWire [980] | |
| Apantallado | sí |
| Peso del cable | 59 kg/km |
| Tipo de cable | FireWire |
| Tipo de cable (abreviatura) | 980 |
| Tipo de señal/categoría | USB CAT7, 480 MBit/s |
| FireWire CAT7, 400 MBit/s | |
| Estructura de cable | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Diámetro exterior del cable | 6,70 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,15 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Construcción del conductor alimentación de tensión | 19x 0,20 mm |
| Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² (conductor de señales) |
| Alimentación de tensión AWG | 20 |
| Material Aislamiento de conductor | PE celular (conductor de señales) |
| PVC (Fuente de alimentación) | |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | ≤ 1,05 mm (conductor de señales) |
| nom. 1,4 mm (Fuente de alimentación) | |
| Conductor individual, color | blanco-azul, blanco-naranja, blanco, negro |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
| Cableado total | 2 pares y 2 conductores de alimentación de tensión como alma |
| Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
| Tensión nominal Cable | ≤ 125 V |
| Tensión de prueba Cable | 1000 V |
| Resistencia de la línea | 150 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento de la línea | 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | 5,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 % (a 100 MHz) |
| Capacidad de servicio | 42 pF (por metro) |
| Tiempo de tránsito de señales | 4,6 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,72 c |
| Supresión de parásitos | 90,00 dB (hasta 1 000 MHz) |
| Resistencia a la tracción | ≤ 30 N |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 5 x D |
| Atenuación de pantalla | 60,00 dB (hasta 1 000 MHz) |
| Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
| Resistencia a las llamas | conforme a IEC 60332-2-2 |
| Otras resistencias | Resistente a los microbios conforme a DIN VDE 0282 |
| Resistente a la hidrólisis conforme a DIN 53504 | |
| Características especiales | sin sustancias que disturban la humectación de pinturas |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -20 °C ... 60 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | 0 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | macho / hembra |
| Código de artículo | 1653993 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNDBA |
| GTIN | 4017918970321 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 93.2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 93.2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444104 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520