VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/2,0
-
Cable patch
1653896
Cable USB confeccionado, apantallado, color: RAL 5021 (azul agua), envoltura exterior de PUR, USB tipo A/IP67 a USB tipo B/estándar, longitud: 2 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de señal/categoría | USB 2.0 |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 125 V |
| Corriente asignada | 1 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Características de transmisión (categoría) | USB 2.0 |
| Impedancia característica | 100 Ω |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Material junta | NBR |
| Material carcasa | PA |
| Material anillo tórico | FPM |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta USB Modelo A |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta USB Modelo B |
| Longitud del cable | 2,00 m |
| FireWire [980] | |
| Apantallado | sí |
| Peso del cable | 59 kg/km |
| Tipo de cable | FireWire |
| Tipo de cable (abreviatura) | 980 |
| Tipo de señal/categoría | USB CAT7, 480 Mbit/s |
| FireWire CAT7, 400 Mbit/s | |
| Estructura de cable | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Diámetro exterior del cable | 6,70 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,15 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Construcción del conductor alimentación de tensión | 19x 0,20 mm |
| Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² (conductor de señales) |
| Alimentación de tensión AWG | 20 |
| Material Aislamiento de conductor | PE celular (conductor de señales) |
| PVC (Fuente de alimentación) | |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | ≤ 1,05 mm (conductor de señales) |
| nom. 1,4 mm (Fuente de alimentación) | |
| Conductor individual, color | blanco-azul, blanco-naranja, blanco, negro |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
| Cableado total | 2 pares y 2 conductores de alimentación de tensión como alma |
| Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
| Tensión nominal Cable | ≤ 125 V |
| Tensión de prueba Cable | 1000 V |
| Resistencia de la línea | 150 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento de la línea | 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | 5,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 % (a 100 MHz) |
| Capacidad de servicio | 42 pF (por metro) |
| Tiempo de tránsito de señales | 4,6 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,72 c |
| Supresión de parásitos | 90,00 dB (hasta 1 000 MHz) |
| Resistencia a la tracción | ≤ 30 N |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 5 x D |
| Atenuación de pantalla | 60,00 dB (hasta 1 000 MHz) |
| Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
| Resistencia a las llamas | conforme a IEC 60332-2-2 |
| Otras resistencias | Resistente a los microbios conforme a DIN VDE 0282 |
| Resistente a la hidrólisis conforme a DIN 53504 | |
| Características especiales | sin sustancias que disturban la humectación de pinturas |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (cable, disposición fija) |
| 0 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| macho / hembra | |
| Código de artículo | 1653896 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNDBA |
| GTIN | 4017918970222 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 155 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 155 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444104 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520