FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/...
-
Cable Patch para fibra óptica
2901555
Cable de instalación PCF confeccionable robusto (solo cabezas IP 20) para la disposición en instalaciones y máquinas fijas, elementos de compensación de tracción de aramida, elementos individuales de material FRNC, sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta, con un revestimiento externo de poliuretano (PUR)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Cable de instalación robusto para la disposición en instalaciones y máquinas fijas
Para interiores
Envoltura ext. robusta, poliuretano (PUR)
Elementos compens. tracción resist. rotura, aramida
Conductores indiv. 2,9 mm, material FRNC muy flexible
Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV