FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/...
-
Cable Patch para fibra óptica
2901558
Cable de instalación GOF confeccionable robusto (solo cabezas IP 20) para la disposición en instalaciones y máquinas fijas, elementos de compensación de tracción de aramida, elementos individuales de material FRNC, sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta, con un revestimiento externo de poliuretano (PUR)
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Estándar |
Tipo de sensor | no relevante |
Número de polos | 2 |
Señal | Modbus |
Ethernet | |
PROFIBUS |
Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
Resistencia a la tracción momentánea/permanente | 1000 N / 200 N |
Longitud del cable | Libre entrada (1,0 ... 2000,0 m) |
Peso del cable | 50 kg/km |
Diámetro exterior del cable | 8 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Conductor individual, material | Material FRNC |
Conductores individuales, diámetro | 2,9 mm ±0,1 mm |
Resistencia a la tracción momentánea/permanente | 1000 N / 200 N |
Compresión transversal corta | 400 N/cm |
Compresión transversal permanente | 100 N/cm |
Resistencia a los golpes | 2 Nm / 10 x |
Radio de flexión elemento único | 30 mm (a corto plazo) |
30 mm (a corto plazo) | |
Radio de flexión cable completo | 65 mm (a corto plazo) |
65 mm (a corto plazo) | |
850 nm | 2,5 dB/km |
1300 nm | 0,7 dB/km |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-2 |
Condiciones ambientales | |
Resistencia a los golpes | 2 Nm / 10 x |
Altitud | 5000 m |
Código de artículo | 2901558 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DNC243 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,220 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,220 g |
Número de tarifa arancelaria | 85447000 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
-
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Convertidor de fibra óptica 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Convertidor de fibra óptica 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Convertidor de fibra óptica 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - Convertidor de fibra óptica 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Convertidor de fibra óptica 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Convertidor de fibra óptica 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Convertidor de fibra óptica 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Convertidor de fibra óptica 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - Convertidor de fibra óptica 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Convertidor de fibra óptica 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertidor de fibra óptica 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Convertidor de fibra óptica 2708711
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Convertidor de fibra óptica 2708559
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - Convertidor de fibra óptica 2708562
-
PSI-MOS-RS422/FO1300 E - Convertidor de fibra óptica 2708575
-
PSI-MOS-RS232/FO1300 E - Convertidor de fibra óptica 2708588
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - Convertidor de fibra óptica 2708892
Sus ventajas
Cable de instalación robusto para la disposición en instalaciones y máquinas fijas
Para interiores
Envoltura ext. robusta, poliuretano (PUR)
Conductores indiv. 2,9 mm, material FRNC muy flexible
Elementos compens. tracción resist. rotura, aramida
Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520