NBC-R4ACS/1,5-93B/R4ACS
-
Cable patch
1442768
Cable patch, RJ45/IP20 recta a RJ45/IP20 recta, longitud de cable: 1,5 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Cable de PVC para disposiciones flexibles
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 100 MBit/s (CAT5)