NBC-R4ACS/1,0-94C/R4ACS - Cable patch
1112916

Cable patch, longitud de cable: 1 m, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, sección de conexión: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, azul agua RAL 5021

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Perfecto para aplicaciones industriales
Cable PUR para aplicaciones en movimiento (flexión)
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 1 GBit/s (CAT5)