NBC-R4ACS/0,5-94C/R4ACS
-
Cable patch
1112918
Cable patch, longitud de cable: 0,5 m, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, sección de conexión: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, azul agua RAL 5021
Detalles de producto
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 72 V |
| Corriente asignada | 1,5 A |
| Resistencia de aislamiento | > 1 TΩ |
| Resistencia de contacto baja | < 20 mΩ |
| Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 |
| Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Cobre al aire |
| Anchura | 13,8 mm |
| Altura | 14,8 mm |
| Longitud | 44,2 mm |
| Conexión 1 | |
| Ejecución | RJ45, recta |
| Conexión 2 | |
| Ejecución | RJ45, recta |
| Longitud del cable | 0,50 m |
| Cadena de arrastre Ethernet CAT5, 4 pares [94C] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 57 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Cadena de arrastre Ethernet CAT5, 4 pares [94C] |
| Diseño de conductores | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
| Grosor de pared Envoltura exterior | 0,85 mm |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 4 pares y 4 rellenos como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 90 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | aprox. 50 nF/km (a 1 kHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 28 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 56 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 7,5 x D, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 5 m/s² |
| Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 65,3 dB (con 1 MHz) |
| 56,3 dB (a 4 MHz) | |
| 50,3 dB (a 10 MHz) | |
| 47,2 dB (con 16 MHz) | |
| 45,8 dB (a 20 MHz) | |
| 42,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
| 53,3 dB (a 4 MHz) | |
| 47,3 dB (a 10 MHz) | |
| 44,2 dB (con 16 MHz) | |
| 42,8 dB (a 20 MHz) | |
| 39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
| 24,1 dB (a 8 MHz) | |
| 25 dB (a 10 MHz) | |
| 25 dB (con 16 MHz) | |
| 25 dB (a 20 MHz) | |
| 23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 3,2 dB (con 1 MHz) |
| 6 dB (a 4 MHz) | |
| 9,5 dB (a 10 MHz) | |
| 12,1 dB (con 16 MHz) | |
| 13,6 dB (a 20 MHz) | |
| 17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
| 32 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 80 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C (Conector enchufable RJ45) |
| Código de artículo | 1112918 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNABE |
| GTIN | 4063151034412 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 54.8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 48.439 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Cable PUR para aplicaciones en movimiento (flexión)
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 1 GBit/s (CAT5)
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520