NBC-R4ACR/5,0-93K/R4ACR - Cable patch
1190658

Patch cable Sercos III, apantallado, cuadrete en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 3020 (rojo tráfico), conector RJ45/IP20, acodado, en conector RJ45/IP20, acodado, longitud: 5,0 m

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Perfecto para aplicaciones industriales
Angulación compacta
Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)