NBC-R4ACB/50,0-94B/OE
-
Cable patch
1866704
Cable patch, Ethernet CAT5 (1 GBit/s) (1 GBit/s), 8-polos, apantallado, Conector abajo RJ45 / IP20, a extremo de cable libre RJ45, longitud de cable: 50 m
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Angulación compacta
Perfecto para aplicaciones industriales
Cable de PVC para disposiciones flexibles
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 1 GBit/s (CAT5)