NBC-R4AC/20,0-93K/R4AC
-
Cable patch
1414033
Cable patch Sercos III, apantallado, cuadrete en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 3020 (rojo tráfico), conector RJ45/IP20, recto, en conector RJ45/IP20, recto, longitud: 20 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 1 |
| Tipo de señal/categoría | Sercos, 100 Mbit/s |
| Indicación de estado | no |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 / IP20 |
| Número de polos | 4 (8) |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 / IP20 |
| Número de polos | 4 (8) |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
| Longitud del cable | 20 m |
| Sercos III [93K] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Sercos III [93K] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,55 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | rojo tráfico RAL 3020 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
| Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 120 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 Hz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 3 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 20 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm |
| Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
| Resistencia al aceite | Resistente al aceite con restricciones |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 60 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Código de artículo | 1414033 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
| Clave de producto | ABNABA |
| GTIN | 4055626013565 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,387.503 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,328.836 g |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
Perfecto para aplicaciones industriales
Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Angulación compacta
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520