NBC-R4AC/10,0-93M/R4AC
-
Cable patch
1420378
Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 10 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Número de polos | 4 |
| Cara de enchufe | RJ45 8(4) |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 1 |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
| Corriente asignada | 1,75 A |
| Tensión nominal UN | 48 V |
| Corriente nominal IN | 1 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Datos mecánicos | |
| Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | 50,00 N |
| Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | 30 N |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Longitud del cable | 10,00 m |
| PROFINET flexible CAT5 [93M] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET flexible CAT5 [93M] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho) | -25 °C ... 80 °C (Conector enchufable RJ45) |
| Código de artículo | 1420378 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNABA |
| GTIN | 4055626206455 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 686.8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 675.391 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
Perfecto para aplicaciones industriales
Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Angulación compacta
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520