NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G
-
Cable patch
1422211
Patch cable, CAT6A, 4 pares, apantallado, conexión no cruzada (Line), confeccionado a ambos lados con conectores RJ45/IP20, material de la cubierta exterior: PUR, longitud: 1,5 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
Tensión nominal UN | 48 V |
Corriente nominal IN | 0,5 A |
Características de transmisión (categoría) | CAT6A |
Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
Impedancia característica | 100 Ω |
Envoltura exterior, material | PUR |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Conexión 1 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho RJ45
|
Ejecución | RJ45 Conector, recta, 8-polos |
Número de polos | 8 |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 Ω |
Categoría de sobretensiones | I |
Grado de polución | 2 |
Material Contacto | CuSn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PC |
Material Caja | PA |
Color (Carcasa) | gris |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Índice de protección | IP20 (Conector enchufable RJ45) |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Conexión 2 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho RJ45
|
Ejecución | RJ45 Conector, recta, 8-polos |
Número de polos | 8 |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 Ω |
Categoría de sobretensiones | I |
Grado de polución | 2 |
Material Contacto | CuSn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PC |
Material Caja | PA |
Color (Carcasa) | gris |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Índice de protección | IP20 (Conector enchufable RJ45) |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Longitud del cable | 1,50 m |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
Esquema de dimensiones |
|
Apantallado | sí |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Tipo de cable | Ethernet 10 GBit |
Tipo de cable (abreviatura) | 94F |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
Estructura de cable | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,05 mm |
Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 4 pares como alma |
Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 70 % |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 500 MΩ*km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
según UN ECE-R 118.03 | |
según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Código de artículo | 1422211 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABNABF |
GTIN | 4055626292656 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 94.6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 80.286 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Angulación compacta
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520