SAC-5P-MINMS/6,0-430/MINFS PWR
-
Cable para sensores/actuadores
1403851
Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, Conector recta 7/8"-16UNF, codificación: A, a Hembra recta 7/8"-16UNF, longitud de cable: 6 m, Sección del conductor 1,5 mm2, para el suministro de energía
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material cuerpo de agarre | TPU |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4000 V |
Resistencia de aislamiento | ≥ 10 MΩ |
Tensión nominal UN | 300 V AC |
300 V DC | |
Corriente nominal IN | 10 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | 100 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta 7/8"-16UNF |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta 7/8"-16UNF |
Número de polos | 5 |
Longitud del cable | 6 m |
PVC gris [430] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 168 kg/km |
UL AWM Style | 21098 (90 °C / 600 V) |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC gris [430] |
Línea de señales AWG | 16 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 30x 0,25 mm |
Sección de línea | 5x 1,5 mm² |
Diámetro exterior del cable | 10,00 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, negro 3, negro 4, amarillo/verde |
Cableado total | 5 conductores longitudinalmente trenzados |
Tensión nominal Cable | 600 V |
Tensión de prueba | 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 12,5 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 40 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 125 mm |
Resistencia a las llamas | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
IEC 60332-1-2 | |
Resistencia al aceite | buena resistencia al gasóleo |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 90 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -5 °C ... 90 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1403851 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | AF1FDA |
GTIN | 4046356670517 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,138.4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22.22 g |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520