SAC-4P-M12MS/ 5,0-28X OD 0,12
-
Cable para sensores/actuadores
1075963
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m, para aplicaciones exteriores
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Número de polos | 4 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Tensión nominal UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Conexión de conductores | |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 5 m |
PE-X negro [28X] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 44 kg/km |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PE-X negro [28X] |
Construcción del conductor cable de señales | 28x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Sección de línea | 4x 0,5 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,6 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 5,20 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PE-X |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE-X |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | aprox. 0,30 mm (Aislamiento de conductor) |
aprox. 0,60 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Paso de cableado total | 61,6 mm |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 52 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según DIN 60332-1-2 |
según DIN EN 50266-2-5 | |
según IEC 60332-3-25 (prueba de propagadores de incendio) | |
Corrosión de gases del incendio | según IEC 60754 |
Densidad de gas de combustión | según DIN EN 61034 |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según DIN VDE 0276-605) |
Características especiales | reticulado por irradiación |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
-15 °C ... 105 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
120 °C (en 48 h - véase el informe de prueba 19233) | |
180 °C (en 48 h - véase el informe de prueba 19233) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 |
Código de artículo | 1075963 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1CCA |
GTIN | 4055626782843 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 240.75 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 240.75 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520