SAC-4P-20,0-28R/FS SCORAIL 1-1 - Cable para sensores/actuadores
1264968

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PE-X sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 20 m, Para aplicaciones ferroviarias

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Se bloquea de forma segura gracias al freno especial de vibración
Resistente a las influencias de la temperatura – probado para un rango de temperatura ampliado y contra choques térmicos
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética