SAC-3P-M12MS/ 0,4-PVC/4P-M 8FS
-
Cable para sensores/actuadores
1402655
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, negro RAL 9005, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M8, longitud de cable: 0,4 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Número de polos | 3 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M8 |
Número de polos | 3 |
Longitud del cable | 0,4 m |
PVC negro [PVC] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 29 kg/km |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC negro [PVC] |
Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 3x 0,25 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,25 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,40 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,76 mm |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≥ 300 V |
Tensión de prueba | ≤ 3000 V |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 2464 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1402655 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | AF1CBA |
GTIN | 4046356625234 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 23.6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 23.6 g |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520