SAC-3P-M12FY/2X0,2-500/M12MS
-
Cable para sensores/actuadores
1405631
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, gris RAL 7001, Conector recta M12, codificación: A, a Conector recta M12, codificación: A, longitud de cable: 0,2 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Boquilla de purga con cable |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 2 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 10 GΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Número de polos | 3 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Número de polos | 3 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 0,2 m |
PVC gris [500] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC gris [500] |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 3x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,26 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,30 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,76 mm |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 57 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 2500 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 22 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 43 mm |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 2464 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
-25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1405631 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1COA |
GTIN | 4046356751728 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22.22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22.22 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060313 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520