SAC-3P- 6,0-420/MINFR
-
Cable para sensores/actuadores
1533084
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, amarillo, extremo de cable libre, a Hembra acodado 7/8"-16UNF, codificación: A, longitud de cable: 6 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material cuerpo de agarre | PUR |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PUR |
Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
Resistencia de aislamiento | ≥ 10 MΩ |
Tensión nominal UN | 600 V |
Corriente nominal IN | 13 A |
Tensión de prueba | 4000 V |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 500 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra acodado 7/8"-16UNF |
Número de polos | 3 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 6 m |
PVC amarillo Auto color code [420] | |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC amarillo Auto color code [420] |
Línea de señales AWG | 16 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 65x 0,16 mm |
Sección de línea | 1,5 mm² |
Diámetro exterior del cable | 10,24 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | amarillo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | verde, rojo-negro, rojo-blanco |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 80 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -20 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -20 °C ... 105 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1533084 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1FBA |
GTIN | 4046356025898 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 878 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222.22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0819411
-
US-WMT (23X4) - Marcador de cables 0828769
-
WMTW (23X4)R - Marcador de cables 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueras de protección 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Manguera de protección 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Manguera de protección 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Tornillo de cierre 1430925
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Alicates de corte diagonal 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Pelacables 1212757
-
WIREFOX SAC - Pelacables 1212623
-
WIREFOX 10 - Pelacables 1212150
-
TSD 08 SAC - Destornillador dinamométrico 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Herramienta 1212512
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Potente: conector de enchufe y cables con sección del conductor para ahorrar energía
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520