SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-S-F
-
Cable para sensores/actuadores
1696196
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 10 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores con conector de válvula |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | TPU |
Material carcasa conector de válvula | PBT |
Material contacto | CuSn |
Material inserto de contactos conector de válvula | PBT |
Material superficie del contacto | Ag |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Corriente nominal IN | 3 A |
Valores nominales de conectores de válvula | |
Tornillos de fijación | M3 x 29 |
Indicación de estado | 1 LED |
Indicación de estado disponible | sí |
Conexión 1 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector de válvula A |
Número de polos | 3 |
Material | CuSn (Contacto) |
Ag (Superficie contactos) | |
PBT (Soporte de contactos) | |
PBT (Carcasa) | |
Circuito de protección | Diodo Z |
Longitud del cable | 10 m |
PUR/PVC gris [100] | |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR/PVC gris [100] |
Construcción del conductor cable de señales | 24x 0,20 mm |
Línea de señales AWG | 18 |
Sección de línea | 3x 0,75 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,8 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 5,20 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
Grosor de pared Aislamiento | aprox. 0,34 mm (Aislamiento de conductor) |
aprox. 0,30 mm (Envoltura interior) | |
aprox. 0,35 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 3 conductores trenzados de forma concéntrica |
Paso de cableado total | 83 mm |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 240 V |
Tensión de prueba | 2000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 63 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 63 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 63 mm, Trayecto de avance: 5 m, Velocidad de avance: 3 m/s |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector de válvula) | -20 °C ... 80 °C (Conector de válvula) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -30 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -5 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1696196 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 150 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1DWA |
GTIN | 4017918182373 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 597.43 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 597.43 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444104 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0819411
-
US-WMT (23X4) - Marcador de cables 0828769
-
WMTW (23X4)R - Marcador de cables 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueras de protección 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Manguera de protección 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Manguera de protección 3240839
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Alicates de corte diagonal 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Pelacables 1212757
-
WIREFOX SAC - Pelacables 1212623
-
WIREFOX 10 - Pelacables 1212150
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Compacto: construcción planta para aplicaciones con poco espacio
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520