SAC-17P-MS/ 1,0-PUR/MS SCO
-
Cable para sensores/actuadores
1117298
Cable para sensores/actuadores, 17-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 1 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 17 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corriente nominal IN | 1,5 A |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON |
Número de polos | 17 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON |
Número de polos | 17 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 1 m |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
Número de polos | 17 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 18x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 17x 0,14 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 7,80 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo, negro, violeta, gris/rosa, rojo/azul, blanco/verde, marrón/verde, blanco/amarillo, amarillo/marrón, blanco/gris |
Cableado total | 17 hilos cableados en capas |
Resistencia máx. del conductor | 142 Ω/km |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 78 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 39 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 60 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Resistencia al aceite | DIN VDE 0472 p.803, tipo de ensayo B |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios según VDE 0282 parte 10 |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Características especiales | Superficie poco adherente |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1117298 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1CGA |
GTIN | 4063151102364 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22.22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22.22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520