SAC-12P-MS/ 5,0-PUR/MS SCO
-
Cable para sensores/actuadores
1101129
Cable para sensores/actuadores, 12-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 5 m
Detalles de producto
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 12 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión nominal UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente nominal IN | 1,5 A |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Conexión de conductores | |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON |
| Número de polos | 12 |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | A |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON |
| Número de polos | 12 |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | A |
| Longitud del cable | 5 m |
| PUR sin halógenos negro [PUR] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 17 kg/km |
| Número de polos | 12 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
| Construcción del conductor cable de señales | 18x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 12x 0,14 mm² (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
| Diámetro exterior del cable | 7,20 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo, negro, violeta, gris/rosa, rojo/azul |
| Cableado total | 12 hilos cableados en capas |
| Resistencia máx. del conductor | 142 Ω/km |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
| Tensión de prueba | ≥ 1500 V |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 36 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 72 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 54 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
| Ausencia de halógenos | según DIN EN 50267-2-1 |
| Resistencia a las llamas | según UL VW1 |
| DIN EN 60332-1-2 | |
| Resistencia al aceite | EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | EN 50525-2-21:2012-01 |
| condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Características especiales | Superficie poco adherente |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Código de artículo | 1101129 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF1CGA |
| GTIN | 4055626958439 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 337.6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 324 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520