SAC-12P-MR/15,0-35T/FS SH SCO
-
Cable para sensores/actuadores
1394063
Cable para sensores/actuadores, 12-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, apantallado, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 15 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 12 |
Número de salidas de cable | 1 |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corriente nominal IN | 1,5 A |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector acodado M12 SPEEDCON |
Número de polos | 12 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON |
Número de polos | 12 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 15 m |
PUR/PVC verde par trenzado [35T] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 87 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 12 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PUR/PVC verde par trenzado [35T] |
Construcción del conductor cable de señales | 18x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 12x 0,14 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 8,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | blanco-marrón, verde-amarillo, gris-rosa, azul-rojo, negro-violeta, gris/rosa-rojo/azul |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 6 pares alrededor de relleno como alma |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 142 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 10 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | 42 V AC |
Tensión de prueba | 1500 V AC |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 43 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 85 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 85 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Resistencia a las llamas | según DIN EN 60332-1-2 |
según VW-1 | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios (según EN 50396) |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1394063 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1CNA |
GTIN | 4063151776206 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,405.8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,405.8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520