SAC-5P-100,0-280/SH-2,5
-
Cable para sensores/actuadores
1435446
Por metros, Cable para sensores/actuadores, longitud de cable: 100 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable por metros |
Número de polos | 5 |
Apantallado | sí |
Resistencia máx. del conductor | 8 Ω/km |
Envoltura exterior, material | PUR |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Longitud del cable | 100 m |
Peso del cable | 202 kg/km |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, gris |
Abreviatura | 280 |
Diámetro exterior del cable | 10,40 mm ±0,3 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,85 mm ±0,1 mm |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, rosa |
Sección de línea | 5x 2,5 mm² |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 141x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 14 |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,31 mm |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
Tensión de prueba Cable | ≥ 3000 V AC (Prueba spark) |
Resistencia de la línea | ≤ 8 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Número de ciclos de flexión | 5000000 |
Radio de curvatura, inserto de cadenas de arrastre | 10 x D |
Trayecto de avance | 10 m |
Velocidad de avance | 3 m/s |
Aceleración | 10 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según DIN EN 50267-2-1 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C |
Resistencia a las llamas | Según UL 758/1581 (Cable Flame) |
según UL 758/1581 FT1 | |
según DIN EN 60332-1-2 | |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios según VDE 0282 parte 10 |
poco adherente | |
resistente a la abrasión | |
Cable de fibra óptica | |
Medio de transmisión | Cobre |
Datos mecánicos | |
Ciclos de flexión máx. | 5000000 |
Condiciones ambientales | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C |
Resistencia a las llamas | Según UL 758/1581 (Cable Flame) |
según UL 758/1581 FT1 | |
según DIN EN 60332-1-2 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios según VDE 0282 parte 10 |
poco adherente | |
resistente a la abrasión |
Código de artículo | 1435446 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1LBA |
GTIN | 4063151810443 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 20,489.337 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 19,274.467 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520