UL listado
ID de homologación: E221474Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Cable para sensores/actuadores, 12-polos, PVC, negro RAL 9005, Conector recta M12 SPEEDCON, a Hembra recta M12 SPEEDCON, longitud de cable: 10 m
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |