FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK
-
Cable
2299495
Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 34-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 34-polos); longitud de cable: 1,5 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de sistema |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 70 °C (Disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | -10 °C ... 70 °C (Disposición móvil) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Tensión de servicio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Corriente (por circuito, 50 °C) | ≤ 1 A (en estado desenrollado, véase el derating) |
| Corriente (por circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A (en estado desenrollado, véase el derating) |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| 34X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Número de polos | 34 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | 34X0.14 [PVC] |
| Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 34x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
| Diámetro exterior del cable | 8,70 mm ±0,3 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC semirrígido |
| Envoltura exterior, color | gris |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Resistencia de la línea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 72 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 135 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior) |
| Ausencia de halógenos | no |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
| IEC 60332-3-22 (tubería) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
| Ejecución del cable | Cable para un módulo |
| Código de colores: Conductor individual | |
| negro | IDC/FLK34 (1) = IDC/FLK34 (1) |
| marrón | IDC/FLK34 (2) = IDC/FLK34 (2) |
| rojo | IDC/FLK34 (3) = IDC/FLK34 (3) |
| naranja | IDC/FLK34 (4) = IDC/FLK34 (4) |
| amarillo | IDC/FLK34 (5) = IDC/FLK34 (5) |
| verde | IDC/FLK34 (6) = IDC/FLK34 (6) |
| azul | IDC/FLK34 (7) = IDC/FLK34 (7) |
| violeta | IDC/FLK34 (8) = IDC/FLK34 (8) |
| gris | IDC/FLK34 (9) = IDC/FLK34 (9) |
| blanco | IDC/FLK34 (10) = IDC/FLK34 (10) |
| blanco-negro | IDC/FLK34 (11) = IDC/FLK34 (11) |
| blanco-marrón | IDC/FLK34 (12) = IDC/FLK34 (12) |
| blanco-rojo | IDC/FLK34 (13) = IDC/FLK34 (13) |
| blanco-naranja | IDC/FLK34 (14) = IDC/FLK34 (14) |
| blanco-amarillo | IDC/FLK34 (15) = IDC/FLK34 (15) |
| blanco-verde | IDC/FLK34 (16) = IDC/FLK34 (16) |
| blanco-azul | IDC/FLK34 (17) = IDC/FLK34 (17) |
| blanco-violeta | IDC/FLK34 (18) = IDC/FLK34 (18) |
| blanco-gris | IDC/FLK34 (19) = IDC/FLK34 (19) |
| marrón-negro | IDC/FLK34 (20) = IDC/FLK34 (20) |
| marrón-rojo | IDC/FLK34 (21) = IDC/FLK34 (21) |
| marrón-naranja | IDC/FLK34 (22) = IDC/FLK34 (22) |
| marrón-amarillo | IDC/FLK34 (23) = IDC/FLK34 (23) |
| marrón-verde | IDC/FLK34 (24) = IDC/FLK34 (24) |
| marrón-azul | IDC/FLK34 (25) = IDC/FLK34 (25) |
| marrón-violeta | IDC/FLK34 (26) = IDC/FLK34 (26) |
| marrón-gris | IDC/FLK34 (27) = IDC/FLK34 (27) |
| marrón-blanco | IDC/FLK34 (28) = IDC/FLK34 (28) |
| verde-negro | IDC/FLK34 (29) = IDC/FLK34 (29) |
| verde-marrón | IDC/FLK34 (30) = IDC/FLK34 (30) |
| verde-rojo | IDC/FLK34 (31) = IDC/FLK34 (31) |
| verde-naranja | IDC/FLK34 (32) = IDC/FLK34 (32) |
| verde-azul | IDC/FLK34 (33) = IDC/FLK34 (33) |
| verde-violeta | IDC/FLK34 (34) = IDC/FLK34 (34) |
| Conexión 1 | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 34 |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Conexión 2 | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 34 |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2299495 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK2211 |
| GTIN | 4017918886219 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 178.2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 178.2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444104 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
Sin apantallar
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520