FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Cable
2298470

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 20-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (2x 14-polos); longitud de cable: 1 m

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El sistema DeltaV permite conectar el cableado de proceso a través de "Mass Termination Blocks" (MTB) con conectores para cable plano.
Distribución de las 16 señales digitales en 2x 8 señales en el lado del campo
Conectores IDC/FLK: 20 polos en dos de 14 polos (de conformidad con IEC  60603-13)
Apto para el acoplamiento de tarjetas digitales de 16 canales, p. ej. de SIMATIC® ET 200SP
Para tarjetas digitales con MTB de 40 polos para la conexión con PLC-INTERFACE