FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/200
-
Cable
2301545
Cable redondo confeccionado; control: Emerson Delta V; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 24-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 16-polos); longitud de cable: 2 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de sistema |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP00 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 70 °C (Disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | -10 °C ... 70 °C (Disposición móvil) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Tensión de servicio (AC) | ≤ 30 V AC |
Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Corriente (por circuito, 50 °C) | ≤ 1 A (en estado desenrollado, véase el derating) |
Corriente (por circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A (en estado desenrollado, véase el derating) |
Sistema de control compatible EMERSON DeltaV | |
Tarjeta de E/S adecuada | VE4003S2B5 |
Longitud del cable | 2 m |
16X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Número de polos | 16 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | 16X0.14 [PVC] |
Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 16x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,80 mm ±0,4 mm |
Envoltura exterior, material | PVC semirrígido |
Envoltura exterior, color | gris |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Resistencia de la línea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 58 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 108 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior) |
Ausencia de halógenos | no |
Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
IEC 60332-3-22 (tubería) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
Ejecución del cable | Cable para un módulo |
Código de colores: Conductor individual | |
negro | IDC/FLK16 (1) = IDC/FLK24 (3) |
marrón | IDC/FLK16 (2) = IDC/FLK24 (1) |
rojo | IDC/FLK16 (3) = IDC/FLK24 (3) |
naranja | IDC/FLK16 (4) = IDC/FLK24 (5) |
amarillo | IDC/FLK16 (5) = IDC/FLK24 (9) |
verde | IDC/FLK16 (6) = IDC/FLK24 (7) |
azul | IDC/FLK16 (7) = IDC/FLK24 (9) |
violeta | IDC/FLK16 (8) = IDC/FLK24 (11) |
gris | IDC/FLK16 (9) = IDC/FLK24 (15) |
blanco | IDC/FLK16 (10) = IDC/FLK24 (13) |
blanco-negro | IDC/FLK16 (11) = IDC/FLK24 (15) |
blanco-marrón | IDC/FLK16 (12) = IDC/FLK24 (17) |
blanco-rojo | IDC/FLK16 (13) = IDC/FLK24 (21) |
blanco-naranja | IDC/FLK16 (14) = IDC/FLK24 (19) |
blanco-amarillo | IDC/FLK16 (15) = IDC/FLK24 (21) |
blanco-verde | IDC/FLK16 (16) = IDC/FLK24 (23) |
Conexión 1 | |
Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 24 |
Ciclos de enchufe | > 50 |
Paso | 2,54 mm |
Conexión 2 | |
Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 16 |
Ciclos de enchufe | > 50 |
Paso | 2,54 mm |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2301545 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK221K |
GTIN | 4017918960261 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 139 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 139 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444104 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
El sistema DeltaV permite conectar el cableado de proceso a través de "Mass Termination Blocks" (MTB) con conectores para cable plano.
Para tarjetas analógicas con MTB de 24 polos
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520