SAC-4P-MR/ 0,6-990/FS SCO
-
Cable de sistema de bus
1305471
Cable de sistema de bus, CC-Link, 4-polos, PVC, rojo, apantallado, Conector acodado M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 0,6 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Tipo de sensor | CC-Link |
Número de polos | 4 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | CC-Link |
Tipo de señal/categoría | CC-Link |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector acodado M12 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | A (Estándar) |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | A (Estándar) |
Longitud del cable | 0,6 m |
CC-Link [990] | |
Peso del cable | 78,8 kg/km |
Número de polos | 3 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | CC-Link [990] |
Diseño de conductores | 3xAWG20/7 + 1xAWG22/19 (conductor de tierra) |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,28 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Sección de línea | 0,5 mm² |
Diámetro exterior del cable | 7,70 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | rojo |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado, alta densidad |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul |
Grosor de pared Aislamiento | 0,89 mm (Envoltura exterior) |
Cubierta visual de pantalla | 78 % |
Resistencia máx. del conductor | 31,2 Ω/km |
Impedancia característica | 110 Ω |
Capacidad de servicio | 61 pF |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 77 mm |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 60 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -30 °C ... 60 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -5 °C ... 60 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1305471 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1CJF |
GTIN | 4063151554378 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 89.3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 89 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520