El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SAC-2P-910-SH/... - Cable de sistema de bus
1408542

Por metros, Cable de sistema de bus, PROFIBUS, apantallado, PUR sin halógenos, rojo lila RAL 4001, 2-conductores (1x2xAWG24/19), color conductores individuales: rojo, verde, longitud de cable: Libre entrada (110,0 ... 500,0 m), Envío en un tambor de cable en hasta dos cantidades parciales (véanse los detalles en los Datos técnicos)

Detalles de producto