VS-PPC/ME-OE-94B-LI/5,0
-
Cable de red
1407783
Cable Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho RJ45/IP67 push pull carcasa de metal en extremo de cable libre, Line, long. 5 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5, 1 GBit/s |
| Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
| Impedancia característica | 100 Ω |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Conexión 1 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho RJ45
|
| Ejecución | RJ45 Conector, recta, 8-polos, Push-pull, Ethernet |
| Número de polos | 8 |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PC |
| Material Caja | PA-GF |
| Color (Carcasa) | plateado |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Índice de protección | IP67 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Conexión 2 | |
| Ejecución | extremo de cable libre |
| Longitud del cable | 5 m |
| Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 47 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] |
| Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,96 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
| Grosor de pared Envoltura exterior | 1,05 mm |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 4 pares como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 70 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | 48 nF/km (a 1 kHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
| Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 71,3 dB (con 1 MHz) |
| 62,3 dB (a 4 MHz) | |
| 56,3 dB (a 10 MHz) | |
| 53,2 dB (con 16 MHz) | |
| 51,8 dB (a 20 MHz) | |
| 48,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
| 53,3 dB (a 4 MHz) | |
| 47,3 dB (a 10 MHz) | |
| 44,2 dB (con 16 MHz) | |
| 42,8 dB (a 20 MHz) | |
| 39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
| 24,1 dB (a 8 MHz) | |
| 25 dB (a 10 MHz) | |
| 25 dB (con 16 MHz) | |
| 25 dB (a 20 MHz) | |
| 23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 3,2 dB (con 1 MHz) |
| 6 dB (a 4 MHz) | |
| 9,5 dB (a 10 MHz) | |
| 12,1 dB (con 16 MHz) | |
| 13,6 dB (a 20 MHz) | |
| 17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
| 32 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 80 °C |
| Normas/disposiciones | IEC PAS 61076-3-117 |
| Código de artículo | 1407783 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNABE |
| GTIN | 4046356475365 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 301.824 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 301.824 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1 (n.º CAS: No aplicable) |
| SCIP | 2ac24ce6-fed5-462a-affe-113a7af17547 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4.272 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520