VS-P1209-P1209-C934/ 2,0
-
Cable de red
1404663
Cable PROFINET confeccionado tipo C, apto para cadenas portacables, CAT5e, apantallado, 1 x 4 x 22 AWG, flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho RJ45/IP20 a conector macho RJ45/IP20, longitud: 2 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 50 V |
Corriente asignada | 1 A |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PA |
Material superficie de la carcasa | PA, gris claro |
Material contacto | Aleación de cobre |
Envoltura exterior, material | PUR |
Longitud del cable | 2 m |
Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] | |
Esquema de dimensiones |
|
Apantallado | sí |
Peso del cable | 61 kg/km |
Tipo de cable | Cadena de arrastre PROFINET CAT5 |
Abreviatura | 2YH(ST)C11Y |
Tipo de cable (abreviatura) | 93C |
Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
Estructura de cable | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
Material Envoltura interior | FRNC |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Tensión nominal Cable | 600 V (Calificación UL) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 500 MΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Velocidad de señales | 0,66 c |
Resistencia a la tracción | ≤ 150 N |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
Número de ciclos de flexión | 3000000 |
Radio de flexión | 100 mm |
Trayecto de avance | 10 m |
Velocidad de avance | 4 m/s |
Aceleración | 4 m/s² |
Solicitación por torsión | ± 30 °/m |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
76 dB (a 4 MHz) | |
70 dB (a 10 MHz) | |
65 dB (con 16 MHz) | |
63 dB (a 20 MHz) | |
60 dB (a 31,25 MHz) | |
55 dB (a 62,5 MHz) | |
50 dB (a 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | sí |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
según UN ECE-R 118.03 | |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV |
Características especiales | Propiedades eléctricas según EN 50288-2-2 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
-40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
macho / hembra |
Código de artículo | 1404663 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABNABA |
GTIN | 4046356315746 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 152.5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 152.5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520