VS-OE-OE-93B/...
-
Cable de datos
1417362
Por metros, Cable de datos, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), apantallado, PVC/PVC, verde RAL 6018, 4-conductores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color conductores individuales: blanco, amarillo, azul, naranja, longitud de cable: Libre entrada (0,5 ... 400 m)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos por metros |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Longitud del cable | Libre entrada (0,5 ... 400 m) |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistencia al aceite | OIL RES I según UL 2256 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -10 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| Código de artículo | 1417362 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF1LEA |
| Número de tarifa arancelaria | 85444995 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 95.752 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Conector para datos 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Conector para datos 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Conector para datos 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Econnecteur de câble 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Conector 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Conector 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Conector 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Conector 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Conector para datos 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Conector para datos 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Conector para datos 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Conector para datos 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - Conector enchufable RJ45 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - Conector enchufable RJ45 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - Conector enchufable RJ45 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Conector enchufable RJ45 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Conector enchufable RJ45 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - Conector enchufable RJ45 1422665
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520