VS-MSD-MSD-93E/1,0
-
Cable de red
1403502
Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho M12 a macho M12, Line, longitud 1 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta M12 |
| Longitud del cable | 1 m |
| Ethernet [93E] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 43 kg/km |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet [93E] |
| Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Tiempo de tránsito de señales | 4,3 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,77 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm -0,2 mm |
| Diámetro exterior del cable | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | Foam-Skin PE |
| Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 284 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 5,00 mΩ/m (a 20 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 % (a 1 ... 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | nom. 48 nF/km (Con 800 Hz) |
| Tensión nominal Cable | 50 Vrms |
| 125 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) | |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 Vrms |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 500,00 Vrms |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm (cable, disposición fija) |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 78 mm (Cable, disposiCión móvil) |
| Resistencia a la tracción | ≤ 50 N (a corto plazo) |
| ≤ 10 N (constante) | |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 66 dB/m (con 1 MHz) |
| 57 dB/m (a 4 MHz) | |
| 52 dB/m (a 10 MHz) | |
| 50 dB/m (con 16 MHz) | |
| 47 dB/m (a 20 MHz) | |
| 45 dB/m (a 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (a 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (a 100 MHz) | |
| Atenuación de diafonía (ACR) | 6,57 dB/m (con 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (a 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (a 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (con 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (a 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (a 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (a 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 0,028 dB/m (con 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (a 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (a 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (con 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (a 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (a 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (a 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (a 100 MHz) | |
| Resistencia a las llamas | según VDE 0482 parte 265-2-1 |
| según IEC 332-1 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (disposición) | -5 °C ... 60 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (cable, disposición fija) |
| -5 °C ... 60 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Código de artículo | 1403502 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF1CJI |
| GTIN | 4046356656214 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 81.7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 79.1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520