VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/0,5
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1404205
Conect. enchuf. para apar. pared poster., índice de protección: IP67/IP20, longitud de cable: 0,5 m, número de polos: 4, 100 Mbit/s, CAT5, salida de cables: recta, Ethernet, 2x2xAWG26/7, SF/UTP, azul agua RAL 5021
Detalles de producto
| Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
| Aplicación | Datos |
| en el lado del equipo | |
| Construcción | M12 |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Salida de cables | recta |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material de junta, junta plana | FKM |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Tensión nominal UN | 48 V |
| Corriente nominal IN | 2 A (Macho/hembra según IEC 61076-2-101; se deben tener en cuenta los datos técnicos del cable) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Ethernet |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Hembra de montaje incorporado recta M12 |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | D |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Índice de protección | IP20 |
| Longitud del cable | 0,50 m |
| Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 42 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Normas/especificaciones sobre cables | Requisitos eléctricos EN 50288-2-2 |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] |
| Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,98 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
| Grosor de pared Envoltura exterior | 1,20 mm |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 70 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | aprox. 45 nF/km (a 1 kHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Capacidad de corriente línea | 2,00 A (según DIN VDE 0891-1) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
| Resistencia a la tracción | ≤ 80 N |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 65,3 dB (con 1 MHz) |
| 56,3 dB (a 4 MHz) | |
| 50,3 dB (a 10 MHz) | |
| 47,2 dB (con 16 MHz) | |
| 45,8 dB (a 20 MHz) | |
| 42,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
| 53,3 dB (a 4 MHz) | |
| 47,3 dB (a 10 MHz) | |
| 44,2 dB (con 16 MHz) | |
| 42,8 dB (a 20 MHz) | |
| 39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
| 24,1 dB (a 8 MHz) | |
| 25 dB (a 10 MHz) | |
| 25 dB (con 16 MHz) | |
| 25 dB (a 20 MHz) | |
| 23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 3,2 dB (con 1 MHz) |
| 6 dB (a 4 MHz) | |
| 9,5 dB (a 10 MHz) | |
| 12,1 dB (con 16 MHz) | |
| 13,6 dB (a 20 MHz) | |
| 17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
| 32 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| según UL VW1 | |
| según UN ECE-R 118.03 | |
| Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 80 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67/IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
| Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1404205 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNPAB |
| GTIN | 4046356681490 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 58 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 49.884 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520