VS-M12FSBP-OE-94B-LI/0,5
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1401057
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 0,5 m, 0,14 mm2, Ethernet, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional