VS-IP20-OE-93E/5,0
-
Cable de red
1404344
Cable Ethernet confec., CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho RJ45/IP20 en extremo de cable libre, Line, long. 5 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Tensión nominal UN | 48 V |
| Corriente nominal IN | 1 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Anchura | 13 mm |
| Altura | 12,9 mm |
| Longitud | 44,7 mm |
| Conexión 1 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho RJ45
|
| Ejecución | RJ45 Conector, recta, 4-polos, Ethernet |
| Número de polos | 4 |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Fuerza de inserción | 30 N (por cada contacto de señal) |
| Fuerza de separación | 50 N (por cada contacto de señal) |
| Grado de polución | 2 |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PC |
| Material Caja | PA |
| Color (Carcasa) | gris |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Conexión 2 | |
| Ejecución | extremo de cable libre |
| Longitud del cable | 5 m |
| Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] |
| Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 70 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 280,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 51 mm |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| según UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistencia al aceite | según IEC 60811-404 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (cable, disposición fija) |
| -5 °C ... 60 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Código de artículo | 1404344 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNABD |
| GTIN | 4046356691840 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 251.7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 219.282 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 10.285 kg CO2e |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520