VS-IP20-M12FSBP-93B-LI/2,0 - Cable de red
1416158

Cable PROFINET confeccionado, CAT 5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho RJ45/IP20 a hembra de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, Line, longitud: 2 m

Detalles de producto









Productos compatibles