VS-IP20-IP20-93C-LI/2,0
-
Cable de red
1416185
Cable PROFINET confeccionado, CAT5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 apto para cadenas portacables (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho RJ45/IP20 a conector macho RJ45/IP20, Line, longitud 2 m
Detalles de producto
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Salida de cables | recta |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 1 |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Impedancia característica | 100 Ω |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 1000 |
| Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | 50,00 N |
| Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | 30 N |
| Ciclos de flexión máx. | 3000000 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Apantallado | sí |
| Índice de protección | IP20 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Apantallado | sí |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Longitud del cable | 2,00 m |
| Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 3000000, Radio de flexión: 200 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 4 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±30 °/m |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| según UN ECE-R 118.03 | |
| según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 | |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Código de artículo | 1416185 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNABA |
| GTIN | 4046356474665 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 155.7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 148.23 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520