VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1407504
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, codificación: Y, a extremo de cable libre, Montaje en pared trasera, M16 x 1,5, Cable híbrido, longitud de cable: 0,5 m, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de montaje | Montaje en pared trasera M16 x 1,5 |
Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
Aplicación | Datos, señales |
Tipo de sensor | Ethernet híbrida |
Número de polos | 8 |
Número de salidas de cable | 1 |
Número de contactos de potencia | 4 |
Número de contactos de mando | 4 |
Apantallado | sí |
Codificación | Y |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Material | Fundición inyectada de cinc (niquelada) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | FKM |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC (Potencia y datos) |
50 V DC (Potencia y datos) | |
Corriente nominal IN | 0,5 A (Datos) |
6 A (Power) | |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Cable híbrido |
Tipo de conexión del contacto | Hembra |
Par de apriete | 2 Nm ... 3 Nm (por el lado de montaje) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Tipo de bloqueo cabecera | SPEEDCON |
Codificación | Y |
Conexión 2 | |
Construcción cabecera | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 0,5 m |
Ethernet híbrido [94H] | |
Peso del cable | 87 kg/km |
UL AWM Style | 21815 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet híbrido [94H] |
Diseño de conductores | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 19x 0,20 mm |
Alimentación de tensión AWG | 20 |
Sección de línea | 4x 0,15 mm² (Datos) |
4x 0,6 mm² (Power) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,05 mm (Datos) |
1,4 mm (Power) | |
Diámetro exterior del cable | 7,60 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP (Datos) |
PP (Power) | |
Conductor individual, color | blanco/naranja, naranja, blanco/verde, verde, blanco, azul, marrón, negro |
Cableado total | 1 cuadrete en estrella y 4 hilos conductores con 2 cargadores |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 280,00 Ω/km (Datos) |
≤ 34,60 Ω/km (Power) | |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
Capacidad de servicio | nom. 50 nF (por kilómetro) |
Impedancia diferencial | 100 Ω ±5 % (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 38 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 76 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
Resistencia a la tracción | 70 N (según DIN EN 50565-1 con disposición móvil) |
240 N (según DIN EN 50565-1 con disposición fija) | |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 56,3 dB (a 4 MHz) |
50,3 dB (a 10 MHz) | |
47,2 dB (con 16 MHz) | |
45,8 dB (a 20 MHz) | |
42,9 dB (a 31,25 MHz) | |
38,4 dB (a 62,5 MHz) | |
35,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de pantalla | 6 dB (a 4 MHz) |
9,5 dB (a 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,5 dB (a 20 MHz) | |
17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
32 dB (a 100 MHz) | |
≥ 80,00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754 |
según DIN VDE 0472 parte 815 | |
Resistencia a las llamas | según UL 2556, sección 9.1 y UL 1581 sección 1100 |
según UL 2556, sección 9.3 y UL 1581 sección 1060 | |
Resistencia al aceite | según IEC 60811-404 |
según DIN EN 50363-10-2 | |
Otras resistencias | poco adherente |
Características especiales | sin sustancias que disturban la humectación de pinturas |
sin silicona | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 80 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 80 °C (sin accionamiento mecánico) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-113 |
Código de artículo | 1407504 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABQDGI |
Página del catálogo | Página 405 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356807876 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 75.2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 68.145 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f80ac707-dfd4-496c-8b16-0e38492e8d7c |
Productos compatibles
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
PROT-M12 FB - Tornillo de cierre 1555538
-
PROT-M12 MS-M PPI - Tornillo de cierre 1320658
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueras de protección 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Manguera de protección 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Manguera de protección 3240839
Sus ventajas
Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520