VS-DSIV-M12FSD/0,5-RJ45
-
Cable de red
1657517
Conector enchufable de montaje incorporado M12, 4 polos, codificado D, para el montaje en paredes posteriores, con cable Ethernet AWG 26 flexible (7 hilos) y conector RJ45, longitud: 0,5 m
Detalles de producto
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 60 V |
| Corriente asignada | 1 A |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Material carcasa | CuZn/PA |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Longitud del cable | 0,5 m |
| Ethernet [93E] | |
| Apantallado | sí |
| Peso del cable | 42 kg/km |
| Tipo de cable | Ethernet |
| Tipo de cable (abreviatura) | 93E |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Estructura de cable | 2x2xAWG26/7 PIMF |
| Diámetro exterior del cable | 6,70 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,15 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
| Material Aislamiento de conductor | PE celular |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | ≤ 1,05 mm |
| Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
| Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
| Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
| Tensión nominal Cable | máx. 125 V |
| Tensión de prueba Cable | 1000 V |
| Resistencia de la línea | ≤ 150 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | 5,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 % (a 100 MHz) |
| Capacidad de servicio | 42 pF |
| Velocidad de señales | 0,72 c |
| Resistencia a la tracción | 30 N (En la instalación) |
| 10 N (tras la instalación) | |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 34 mm |
| Atenuación de pantalla | 60,00 dB (hasta 1 000 MHz) |
| Ausencia de halógenos | conforme a IEC 60754-1/2 |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Densidad de gas de combustión | conforme a IEC 61034-1/2 |
| Resistencia a las llamas | conforme a IEC 60332-2-2 |
| Otras resistencias | Resistente a los microbios conforme a VDE 0282 parte 10 |
| Resistente a la hidrólisis conforme a DIN 53504 | |
| Características especiales | sin sustancias que disturban la humectación de pinturas |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67/IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -20 °C ... 60 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | 0 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Código de artículo | 1657517 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNMAY |
| GTIN | 4046356100595 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 56 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 56 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85445190 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520