VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/5,0
-
Cable de red
1658749
Conector enchufable de montaje incorporado M12, hembra, 8 polos, codificado A, para el montaje en paredes posteriores, con cable Ethernet AWG 26 flexible (7 hilos) y conector RJ45, longitud: 5 m
Detalles de producto
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 1 |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 30 V |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Material carcasa | CuZn/PA |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Hembra de montaje incorporado recta M12 |
| Índice de protección | IP67 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Índice de protección | IP20 |
| Longitud del cable | 5,00 m |
| Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 47 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] |
| Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,96 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
| Grosor de pared Envoltura exterior | 1,05 mm |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 4 pares como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 70 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | 48 nF/km (a 1 kHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
| Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 71,3 dB (con 1 MHz) |
| 62,3 dB (a 4 MHz) | |
| 56,3 dB (a 10 MHz) | |
| 53,2 dB (con 16 MHz) | |
| 51,8 dB (a 20 MHz) | |
| 48,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
| 53,3 dB (a 4 MHz) | |
| 47,3 dB (a 10 MHz) | |
| 44,2 dB (con 16 MHz) | |
| 42,8 dB (a 20 MHz) | |
| 39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
| 24,1 dB (a 8 MHz) | |
| 25 dB (a 10 MHz) | |
| 25 dB (con 16 MHz) | |
| 25 dB (a 20 MHz) | |
| 23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 3,2 dB (con 1 MHz) |
| 6 dB (a 4 MHz) | |
| 9,5 dB (a 10 MHz) | |
| 12,1 dB (con 16 MHz) | |
| 13,6 dB (a 20 MHz) | |
| 17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
| 32 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 80 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -10 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| macho / hembra | |
| Código de artículo | 1658749 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNMAY |
| GTIN | 4046356163040 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 280.42 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222.22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520