VS-BU/PN-PPC/PL-93C-LI/2,0
-
Cable de red
1416233
Cable PROFINET confeccionado, CAT5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 apto para cadenas portacables (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), módulo de hembras RJ45/IP20 para sistema Freenet, 4 polos a conector macho RJ45/IP67, "push-pull", carcasa de plástico, Line, longitud 2 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Salida de cables | recta |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Impedancia característica | 100 Ω |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 250 |
| Ciclos de flexión máx. | 3000000 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Módulo de hembras recta RJ45 Freenet / IP20 |
| Número de polos | 4 |
| Sistema de bloqueo | Freenet |
| Índice de protección | IP20 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 Push-pull / IP67 |
| Número de polos | 4 |
| Sistema de bloqueo | Push-pull |
| Material | Plástico |
| Índice de protección | IP67 |
| Longitud del cable | 2 m |
| Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Apantallado | sí |
| Peso del cable | 61 kg/km |
| Tipo de cable | Cadena de arrastre PROFINET CAT5 |
| Tipo de cable (abreviatura) | 93C |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Estructura de cable | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
| Material Envoltura interior | FRNC |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Tensión nominal Cable | 600 V (Calificación UL) |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,66 c |
| Resistencia a la tracción | ≤ 150 N |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
| Número de ciclos de flexión | 3000000 |
| Radio de flexión | 100 mm |
| Trayecto de avance | 10 m |
| Velocidad de avance | 4 m/s |
| Aceleración | 4 m/s² |
| Solicitación por torsión | ± 30 °/m |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
| 76 dB (a 4 MHz) | |
| 70 dB (a 10 MHz) | |
| 65 dB (con 16 MHz) | |
| 63 dB (a 20 MHz) | |
| 60 dB (a 31,25 MHz) | |
| 55 dB (a 62,5 MHz) | |
| 50 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | sí |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| según UN ECE-R 118.03 | |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV |
| Características especiales | Propiedades eléctricas según EN 50288-2-2 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| Código de artículo | 1416233 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNABA |
| GTIN | 4046356474825 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 222.22 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222.22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 691a74b1-ef80-4602-b90a-d8433dee86ab |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520