VS-94E/...
-
Cable de datos
1416460
Por metros, Cable de datos, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), apantallado, FRNC sin halógenos, azul agua RAL 5021, 8-conductores (4x2xAWG23/1, S/FTP), color conductores individuales: blanco-azul, blanco-naranja, blanco-verde, blanco-marrón
Detalles de producto
| Aplicación | Estándar |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tensión nominal UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT7, 10 GBit/s |
| Ethernet [94E] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 55 kg/km |
| Peso de cobre | 32,8 kg/km |
| UL AWM Style | 10797 (80 °C / 30 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet [94E] |
| Diseño de conductores | 4x2xAWG23/1, S/FTP |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,7 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,6 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 1x |
| Línea de señales AWG | 23 |
| Sección de línea | 4x 2x 0,3 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,45 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 8,00 mm ±0,3 mm |
| Envoltura exterior, material | FRNC |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Hilo Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco-azul, blanco-naranja, blanco-verde, blanco-marrón |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
| Cableado total | 4 pares trenzados longitudinalmente |
| Cubierta visual de pantalla | 65 % |
| Resistencia máx. del conductor | < 75 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | > 5 GΩ*km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | < 56 nF/km |
| Impedancia de la línea | < 5 mΩ (con 1 MHz) |
| < 5 mΩ (a 10 MHz) | |
| < 30 mΩ (a 30 MHz) | |
| < 100 mΩ (a 100 MHz) | |
| Tensión nominal Cable | 30 V AC |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2500 V DC |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 60 mm |
| Resistencia a la tracción | 80 N |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-2 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-3-24 (Cat. C ) |
| Densidad de gas de combustión | según IEC 61034 |
| Resistencia al aceite | según IEC 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (disposición) | 0 °C ... 50 °C |
| Código de artículo | 1416460 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF1LEA |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520