Patch cable M12 Single Pair Ethernet
SPE-T1-M12MS/ 5,0-99B
-
Cable de red
1478366
Cable de red, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR sin halógenos, verde, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12-SPE / IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m
Detalles de producto
| Aplicación | Estándar |
| Tipo de sensor | Single Pair Ethernet |
| Número de polos | 2 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo de señal/categoría | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión nominal UN | 72 V DC |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | hasta 1 GBit/s |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Conexión 1 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos Single Pair Ethernet, 2 polos
|
| Ejecución | Conector, 2-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology) |
| Número de polos | 2 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Material Contacto | Cu |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PP |
| Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/especificaciones | IEC 63171-5 |
| Conexión 2 | |
| Ejecución | extremo de cable libre |
| Longitud del cable | 5 m |
| Single Pair Ethernet PUR flexible verde [99B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 2 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Single Pair Ethernet PUR flexible verde [99B] |
| Diseño de conductores | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 2x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,6 mm |
| Diámetro exterior del cable | 5,50 mm ±0,1 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco, azul |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 1 par con rellenos trenzados longitudinalmente |
| Cubierta visual de pantalla | 90 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 22 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 44 mm |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
| según CSA FT1 | |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| -25 °C ... 80 °C (En la instalación) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 63171-5 |
| Observación | T1-SPE |
| Código de artículo | 1478366 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF1BJI |
| GTIN | 4063151893255 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 243.833 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22.22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Seguridad para el futuro: conectores normalizados según IEC 631715 (IP67)
Fácil integración: variantes de conectores macho y hembra para sensores inductivos establecidos y conexiones aéreas
Realización sencilla de trabajos de mantenimiento: los conectores M12 son compatibles con los conectores IP20 para SPE
Apantallamiento seguro: patch cables con Advanced Shielding Technology
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520