SPE-T1-M12MS/ 2,0-97B/M12MS - Cable de red
1364629

Cable de red, Single Pair Ethernet CAT A (10 MBit/s), 2-polos, PVC, negro, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12-SPE / IP67, a Conector recta M12-SPE / IP67, longitud de cable: 2 m

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Seguridad para el futuro: conectores normalizados según IEC 631715 (IP67)
Fácil integración: variantes de conectores macho y hembra para sensores inductivos establecidos y conexiones aéreas
Realización sencilla de trabajos de mantenimiento: los conectores M12 son compatibles con los conectores IP20 para SPE
Apantallamiento seguro: patch cables con Advanced Shielding Technology