SPE-T1-M12FS/ 2,0-99B/M12FS - Cable de red
1364623

Cable de red, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR sin halógenos, verde, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra recta M12-SPE / IP67, a Hembra recta M12-SPE / IP67, longitud de cable: 2 m

Detalles de producto








Sus ventajas

Seguridad para el futuro: conectores normalizados según IEC 631715 (IP67)
Fácil integración: variantes de conectores macho y hembra para sensores inductivos establecidos y conexiones aéreas
Realización sencilla de trabajos de mantenimiento: los conectores M12 son compatibles con los conectores IP20 para SPE
Apantallamiento seguro: patch cables con Advanced Shielding Technology