NBC-R4AC/15,0-94Z/R4AC
-
Cable de red
1410797
Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 3021 (azul agua), conector RJ45/IP20 en conector RJ45/IP20, Line, longitud 15 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Familia de productos | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Número de salidas de cable | 1 |
Salida de cables | recta |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 2 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Color cuerpo de agarre | gris |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PC (Soporte de contactos) | |
PA (Carcasa) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Índice de protección | IP20 |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Color cuerpo de agarre | gris |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PC (Soporte de contactos) | |
PA (Carcasa) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Índice de protección | IP20 |
Longitud del cable | 15,00 m |
Ethernet flexible CAT5, 4 pares, SF/UTP [94Z] | |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 4 pares, SF/UTP [94Z] |
Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,92 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,20 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
Grosor de pared Aislamiento | 0,19 mm (conductor de señales) |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 4 pares |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 290 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km (a 20 °C) |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 51,2 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 51,2 mm |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C |
-20 °C ... 80 °C | |
-20 °C ... 80 °C | |
Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 80 °C |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C (Conector enchufable RJ45) |
Código de artículo | 1410797 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABNABM |
GTIN | 4055626157788 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 716.5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 716.5 g |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520