NBC-R4AC-R4QC-IE8A/.../...
-
Cable de red
1411856
Cable de red, índice de protección: IP67/IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
Tensión nominal UN | 48 V |
Corriente nominal IN | 0,5 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | CAT6A |
Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
Impedancia característica | 100 Ω |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | 200 |
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | 50,00 N |
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | 30 N |
Envoltura exterior, material | PUR |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Apantallado | sí |
Índice de protección | IP20 |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Sistema de bloqueo | Push-pull |
Apantallado | sí |
Color cuerpo de agarre | negro |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PC (Soporte de contactos) | |
PA GF (Carcasa) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet 10 GBit [94F] |
Ethernet 10 GBit 94F | |
Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 4 pares como alma |
Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 70 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 51 mm |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
según UN ECE-R 118.03 | |
según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Conector enchufable RJ45) |
IP67 (Conector enchufable RJ45) | |
IP67/IP20 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -20 °C ... 70 °C (Conector enchufable RJ45) |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Código de artículo | 1411856 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABNABF |
Página del catálogo | Página 403 (C-2-2019) |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520