NBC-M12MS/40,0-94L
-
Cable de red
1192122
Cable de red, Ethernet CAT5e (1 GBit/s), 8-polos, TPE, muy flexible, turquesa, Conector recta M12, codificación: A / IP65, a extremo de cable libre, longitud de cable: 40 m
Detalles de producto
| Aplicación | Cables estándar norteamericanos |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | A |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5e, 1 GBit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 2 A (Macho/hembra según IEC 61076-2-101; se deben tener en cuenta los datos técnicos del cable) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 / IP65 |
| Tipo de codificación | A (Estándar) |
| Material | CuZn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| TPU GF (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Índice de protección | IP65 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | extremo de cable libre |
| Longitud del cable | 40 m |
| Cable CAT5e Ethernet altamente flexible [94L] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 2463 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Cable CAT5e Ethernet altamente flexible [94L] |
| Diseño de conductores | 4x2xAWG24/7; SF/UTP |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,20 mm (7x32) |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 4x 2x 0,2 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,2 mm |
| Diámetro exterior del cable | 7,40 mm ±0,25 mm |
| Envoltura exterior, material | TPE |
| Envoltura exterior, color | turquesa |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 4 pares como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 75 % |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Impedancia de la línea | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 600 V |
| Tensión de prueba | 2000 V |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 0,23 m, Velocidad de avance: 1,5 m/s, Aceleración: 20,5 m/s² |
| Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 20 X D (126 ciclos/min a 20 °C) | |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: 360 °/m (Carga 1 lb), Ciclos de torsión: 4800000, Frecuencia de torsión: 71 Ciclos/min, Temperatura ambiente (servicio): 20 °C |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 50 dB (con 100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
| Atenuación de retorno (RL) | 20 dB (con 10 МHz (+6LOG)) |
| 26 dB (a 20 MHz) | |
| 26 dB (con 100 MHz (-5LOG)) | |
| Resistencia a las llamas | VW-1 |
| Otras resistencias | resistente contra salpicaduras de soldadura (Resistencia a la abrasión y al aceite) |
| resistente a los rayos UV (CMX Outdoor) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (Conector M12) |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1192122 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF1IHD |
| GTIN | 4063151344061 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22.22 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22.22 g |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (n.º CAS: 26040-51-7) | |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520